chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif Avec une distance de commutation accrue
BI2-EG08-RN6X-H1341
ID de la commande 4602523
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-EG08-RN6X-H1341
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Sn +
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1.5
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
PA6.6
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
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
1.5
Groupe de prix
E1
Prix de liste
110,88 €
Total de l'article
110,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support