chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI2-G08-AN6X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI2-G08-AN6X-H1341
ID de la commande 46026
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
PA12-GF20
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
Détecteurs inductifs
BI2-G08-AN6X-H1341
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
154,33 €
Total de l'article
154,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support