chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NI3-EG08-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI3-EG08-AN6X
ID de la commande 4602840
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
3
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
85,91 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI3-EG08-AN6X
Total de l'article
85,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support