chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif
BI1-G08-AP6X-H1341
ID de la commande 46030
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1-G08-AP6X-H1341
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1
Qualité de boîtier
1.4404 (AISI 316L)
Qualité face active
PA12-GF20
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
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1
Groupe de prix
E1
Prix de liste
155,87 €
Total de l'article
155,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support