chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI4-MT12HE-AP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec une distance de commutation accrue
BI4-MT12HE-AP6X-H1141
ID de la commande 4608093
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Sn +, téflonisé
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
Duroplaste
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI4-MT12HE-AP6X-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
166,76 €
Total de l'article
166,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support