chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BI1-EG05-AP6X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI1-EG05-AP6X 7M
ID de la commande 4609745
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 5 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
PA6.6
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1-EG05-AP6X 7M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
103,51 €
Total de l'article
103,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support