chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI1-EG05-AP6X/3GD
ID de la commande 4609757
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI1-EG05-AP6X/3GD
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 5 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Homologations
ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
1
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
1
Groupe de prix
E1
Prix de liste
102,74 €
Total de l'article
102,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support