chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4-M18-2AP6X2-0.5-RS4.4T/S90-S1123 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif pour la reconnaissance du sens de rotation
NI4-M18-2AP6X2-0.5-RS4.4T/S90-S1123
ID de la commande 4611291
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.7
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PPO
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Nickelé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4-M18-2AP6X2-0.5-RS4.4T/S90-S1123
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
431,86 €
Total de l'article
431,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support