chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI0.7-Q6.5-RP6/S1279 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI0.7-Q6.5-RP6/S1279
ID de la commande 4613411
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
20,2 mm x 17,2 mm x 6,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
0.7
Qualité de boîtier
PP GR-20
Qualité face active
PP GR-20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI0.7-Q6.5-RP6/S1279
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
0.7
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
74,91 €
Total de l'article
74,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support