chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-EM30-AP6/S907 10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-EM30-AP6/S907 10M
ID de la commande 4614517
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.2
Longueur de câble (m)
10
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Qualité face active
PEEK
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
160
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-EM30-AP6/S907 10M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
456,72 €
Total de l'article
456,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support