chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-EM30-AP6/S907 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-EM30-AP6/S907 7M
ID de la commande 4614527
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.2
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Qualité face active
PEEK
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
160
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-EM30-AP6/S907 7M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
414,92 €
Total de l'article
414,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support