chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-M18-RN6X-H1143 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif
BI5-M18-RN6X-H1143
ID de la commande 4614603
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
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
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
5
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-M18-RN6X-H1143
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
99,11 €
Total de l'article
99,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support