chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI6-EG08FE-AP6X-H1341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif front acier inoxydable
NI6-EG08FE-AP6X-H1341
ID de la commande 4614705
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur entièrement métallique, Résistant à la pression
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.7
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67, IP68
Portée nominale (mm)
6
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
1.4305 (AISI 303)
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI6-EG08FE-AP6X-H1341
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
6
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
132,77 €
Total de l'article
132,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support