chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI10-EGT18F-AP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif front acier inoxydable
BI10-EGT18F-AP6X-H1141
ID de la commande 46147080
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur entièrement métallique, Résistant à la pression
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
Téflon
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
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
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-EGT18F-AP6X-H1141
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
231,22 €
Total de l'article
231,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support