chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif Pour les environnements difficiles et les températures allant jusqu'à 120 °C.
BI5-EM18D-VP6X/S120 20M
ID de la commande 4614906
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-EM18D-VP6X/S120 20M
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
wash-down
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
20
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Qualité face active
Téflon
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
Groupe de prix
E1
Prix de liste
371,91 €
Total de l'article
371,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support