chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Inductive Sensor With WeldGuard™ Coating
BI8-EM18E-AN6X-H1141/S1589
ID de la commande 4615193
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
178,09 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8-EM18E-AN6X-H1141/S1589
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
weldguard®
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PA12-GF30
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
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
8
Total de l'article
178,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support