chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur inductif pour utilisation dans des réseaux de bord véhicule
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4
ID de la commande 4616405
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Sn +, Spécification véhicule utilitaire
Conditions de montage
blindé
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
Certificat de type E1
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
8
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI8-Q10-VP68X2-0.3-RS4.4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
8
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
100,21 €
Total de l'article
100,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support