chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI10-M30-AP6X/S90 15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI10-M30-AP6X/S90 15M
ID de la commande 4617061
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
141,79 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-M30-AP6X/S90 15M
Total de l'article
141,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support