chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI10-M30-RP6X-H1143
ID de la commande 4617108
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI10-M30-RP6X-H1143
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
10
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
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
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
10
Groupe de prix
E1
Prix de liste
120,89 €
Total de l'article
120,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support