chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
NI15-EM30D-VP6X/S120 12M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Pour les environnements difficiles et les températures allant jusqu'à 120 °C.
NI15-EM30D-VP6X/S120 12M
ID de la commande 4617430
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
wash-down
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 30 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.1
Longueur de câble (m)
12
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Qualité face active
Téflon
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
120
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15-EM30D-VP6X/S120 12M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
15
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
344,30 €
Total de l'article
344,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support