chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Capteur inductif Pour les environnements extrêmes et les températures pouvant atteindre -60 °C.
NI7-EM18WD-AP6X/S929 12M
ID de la commande 4632003
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistant à la pression, wash-down
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
12
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68, IP69K
Portée nominale (mm)
7
Qualité de boîtier
1.4571 (AISI 316Ti)
Qualité face active
Téflon
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-60
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI7-EM18WD-AP6X/S929 12M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
7
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
308,55 €
Total de l'article
308,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support