chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BI2-G12D-AP6/S1121 0.46M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif Avec plage de température élevée
BI2-G12D-AP6/S1121 0.46M
ID de la commande 4635031
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur de câble (m)
0.46
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
2
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PVDF
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-45
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
2
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
158,84 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI2-G12D-AP6/S1121 0.46M
Total de l'article
158,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support