chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI4U-Q8SE-RP6X-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif À portée élevée
NI4U-Q8SE-RP6X-V1131
ID de la commande 4635820
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
40 mm x 8 mm x 8 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
4
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI4U-Q8SE-RP6X-V1131
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
4
En stock
Groupe de prix
E2
Prix de liste
96,80 €
Total de l'article
96,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support