chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-G18-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
BI5-G18-AN6X
ID de la commande 4641500
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
CuZn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI5-G18-AN6X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
152,68 €
Total de l'article
152,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support