chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI5-S18-AP6X-H1141/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Extended Temperature Range
BI5-S18-AP6X-H1141/S97
ID de la commande 4652402
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 18 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
5
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
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
Détecteurs inductifs
BI5-S18-AP6X-H1141/S97
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
5
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
127,93 €
Total de l'article
127,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support