chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI15-Q30-AN6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor
NI15-Q30-AN6X
ID de la commande 4659330
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Dimensions (L x l x H)
53 mm x 30 mm x 30,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
15
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
NPN
Portée nominale (mm)
15
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI15-Q30-AN6X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
49,61 €
Total de l'article
49,61 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support