chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI3U-K11SK-AP6X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
BI3U-K11SK-AP6X
ID de la commande 4660400
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Caractéristiques particulières
facteur 1, Résistance aux champs magnétiques, uprox+
Conditions de montage
blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube lisse
Format
⌀ 11 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PBT
Raccordement électrique
boîte à bornes
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-30
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
boîte à bornes
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI3U-K11SK-AP6X
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
76,34 €
Total de l'article
76,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support