chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NI3-EG08K-AP6X/S350 (50 PCS.) | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur inductif
NI3-EG08K-AP6X/S350 (50 PCS.)
ID de la commande 4669606
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
3
Longueur de câble (m)
0.1
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
3
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF20
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
non-blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
3
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
NI3-EG08K-AP6X/S350 (50 PCS.)
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
96,47 €
Total de l'article
96,47 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support