chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BI22-Q20-RP6X2/S400-S946 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI22-Q20-RP6X2/S400-S946
ID de la commande 4690236
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Conditions de montage
blindé
Dimensions (L x l x H)
68 mm x 40 mm x 20 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.25
Longueur de câble (m)
3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
22
Qualité de boîtier
PBT-GF30-V0
Qualité face active
PBT-GF30-V0
Raccordement électrique
Câble
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs inductifs
BI22-Q20-RP6X2/S400-S946
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Conditions de montage
blindé
Fonction de sortie
PNP
Portée nominale (mm)
22
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
119,79 €
Total de l'article
119,79 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support