chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LX6RSRQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Rideaux lumineux de commutation
LX6RSRQ
ID de la commande 3002680
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,8 mm x 25,4 mm x 189,6 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
143
Longueur de câble (m)
0.2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP65
Plage max. (mm)
200
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Résolution optique (mm)
5.6
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LX6RSRQ
Caractéristiques principales
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
543,86 €
Total de l'article
543,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support