chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LX12RSR | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Rideaux lumineux de commutation
LX12RSR
ID de la commande 3002689
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
31,8 mm x 25,4 mm x 342 mm
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
295
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP65
Plage max. (mm)
200
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Câble
Résolution optique (mm)
5.6
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
LX12RSR
Caractéristiques principales
Fonction
Rideau lumineux
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
200
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
853,42 €
Total de l'article
853,42 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support