chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q453EX-02969 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
Q453EX-02969
ID de la commande 3002969
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
56,4 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q453EX-02969
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
150000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
339,38 €
Total de l'article
339,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support