chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EA5E150QP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Emetteur
EA5E150QP
ID de la commande 3010858
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
45,2 mm x 36 mm x 227 mm
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
150
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
30
Plage max. (mm)
4000
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
5
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Plage max. (mm)
4000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
863,75 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
EA5E150QP
Total de l'article
863,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support