chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SB12TE1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (émetteur)
SB12TE1
ID de la commande 3011138
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
30,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur d'onde (nm)
880
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1500
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SB12TE1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
1500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
44,02 €
Total de l'article
44,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support