chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SB12TRPRQ3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
SB12TRPRQ3
ID de la commande 3011162
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
30,5 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
N.O., commutation sombre
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube
Format
⌀ 12 mm
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1500
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SB12TRPRQ3
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
1500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
68,16 €
Total de l'article
68,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support