chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
EA5R1050PIXMODSRQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
rideau lumineux de mesure Récepteur
EA5R1050PIXMODSRQ
ID de la commande 3011859
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
45,2 mm x 36 mm x 1128 mm
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Format
Rectangulaire
Hauteur zone surveillée (mm)
1050
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP65
Nombre de faisceaux
210
Plage max. (mm)
1500
Protocole de communication
Modbus RTU, RS485
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution optique (mm)
5
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
EA5R1050PIXMODSRQ
Caractéristiques principales
Fonction de sortie
PNP/sortie analogique
Plage max. (mm)
1500
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 091,25 €
Total de l'article
2 091,25 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support