chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QS30AFF400Q5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique capteur diffus avec suppression de premier plan réglable
QS30AFF400Q5
ID de la commande 3011988
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
35 mm x 22 mm x 57 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Élimination du premier plan, réglable
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
400
Possibilité de réglage
Vis mécanique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
245,27 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QS30AFF400Q5
Total de l'article
245,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support