chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
R55FVQ-14341 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur photoélectrique pour fibres optiques en verre
R55FVQ-14341
ID de la commande 3014341
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
maintenir/retarder, wash-down
Dimensions (L x l x H)
97 mm x 30 mm x 25 mm
Fonction
Capteur de fibre optique
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
10
Longueur d'onde (nm)
650
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
fibre de verre
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
Apprentissage à distance, Bouton-poussoir
Principe de mesure
Optique
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur de fibre optique
Fonction de sortie
PNP/NPN
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
654,62 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
R55FVQ-14341
Total de l'article
654,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support