chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q26NXLPQ5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif avec filtre de polarisation
Q26NXLPQ5
ID de la commande 3017132
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
reconnaissance d'objets claires
Dimensions (L x l x H)
25 mm x 14 mm x 42 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
2 x contacts N.O.
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
4
Longueur d'onde (nm)
660
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Polarisé (coaxial)
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
800
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
800
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q26NXLPQ5
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
313,82 €
Total de l'article
313,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support