chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
SM2A30SRLNCQD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
SM2A30SRLNCQD
ID de la commande 3027296
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, résistance chimique, résistance chimique
Dimensions (L x l x H)
116 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
commutation sombre
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
150000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM2A30SRLNCQD
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
450,14 €
Total de l'article
450,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support