chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
NO10-MI-UNP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
NO10-MI-UNP6X-H1141
ID de la commande 3027458
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
57,1 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
130
Qualité de boîtier
PBT
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
130
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
182,85 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
NO10-MI-UNP6X-H1141
Total de l'article
182,85 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support