chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SM312CVMHSQD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique détecteur en mode convergent
SM312CVMHSQD
ID de la commande 3027571
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé
Dimensions (L x l x H)
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Distance focale (mm)
16
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Rectangulaire avec filetage
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
650
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Convergent
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
16
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
16
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
225,78 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM312CVMHSQD
Total de l'article
225,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support