chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SM30PRLMHSQD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Receiver)
SM30PRLMHSQD
ID de la commande 3027594
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
116 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP/NPN
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
PNP/NPN
Plage max. (mm)
150000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
414,64 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM30PRLMHSQD
Total de l'article
414,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support