chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SMA30PELMHSQDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Photoelectric sensor Opposed Mode Sensor (Emitter)
SMA30PELMHSQDC
ID de la commande 3027596
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
116 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Emetteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
7/8″
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Plage max. (mm)
150000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
423,16 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SMA30PELMHSQDC
Total de l'article
423,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support