chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SM2A30PRL W/30 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
SM2A30PRL W/30
ID de la commande 3027787
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
102 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
commutation claire
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Tube
Format
⌀ 30 mm
Longueur de câble (m)
9
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
150000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
150000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
438,78 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
SM2A30PRL W/30
Total de l'article
438,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support