chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
QMH26VPAF400Q7 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur diffus avec suppression d'arrière-plan réglable
QMH26VPAF400Q7
ID de la commande 3028787
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
résistance chimique, résistance chimique, wash-down
Dimensions (L x l x H)
20,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
Contact inverseur
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
2
Longueur d'onde (nm)
620
Matériau de boîtier
Métal
Mode de fonctionnement
Élimination de l'arrière-plan, réglable
Mode de protection
IP69
Plage max. (mm)
400
Possibilité de réglage
Réglage par vis
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Rouge
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-30
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Source de lumière
Rouge
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
PNP
Plage max. (mm)
400
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
431,68 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
QMH26VPAF400Q7
Total de l'article
431,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support