chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
S18SN6LQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur photoélectrique Capteur en mode rétro-réflectif
S18SN6LQ
ID de la commande 3029511
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
encapsulé, wash-down
Dimensions (L x l x H)
78,7 mm
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
NPN
Format
Tube
Format
⌀ 18 mm
Longueur d'onde (nm)
950
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Non polarisé
Mode de protection
IP67, IP69
Plage max. (mm)
2000
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
IR
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
S18SN6LQ
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Capteur en mode rétro-réflectif
Fonction de sortie
NPN
Plage max. (mm)
2000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
85,15 €
Total de l'article
85,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support