- Caractéristiques particulières
- encapsulé, reconnaissance d'objets claires
- Dimensions
- 53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
- Fonction
- Barrière unidirectionnelle
- Fonction de l'élément de commutation
- Contact N.O.
- Fonction de sortie
- PNP/NPN
- Format
- Rectangulaire avec filetage
- Format
- ⌀ 18 mm
- Longueur d'onde (nm)
- 650
- Longueur de câble (m)
- 0.15
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Mode de fonctionnement
- Récepteur
- Mode de protection
- IP67
- Plage max. (mm)
- 300
- Possibilité de réglage
- potentiomètre
- Qualité de boîtier
- Plastique thermoplastique
- Raccordement électrique
- câble avec connecteur
- Surface de boîtier
- Jaune
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Type de connecteur
- M12 x 1