chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q85VR3DL-B | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode diffus
Q85VR3DL-B
ID de la commande 3031540
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
85 mm x 65 mm x 25 mm
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
880
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Diffus
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
1000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Source de lumière
IR
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
Caractéristiques principales
Source de lumière
IR
Fonction
Interrupteur de proximité
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
1000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q85VR3DL-B
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
271,22 €
Total de l'article
271,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support