chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Q85VR3R-B | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur photoélectrique Capteur en mode barrière (récepteur)
Q85VR3R-B
ID de la commande 3031653
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
85 mm x 65 mm x 25 mm
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de l'élément de commutation
NO/NF
Fonction de sortie
Sortie par relais
Format
Rectangulaire
Longueur d'onde (nm)
680
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de fonctionnement
Récepteur
Mode de protection
IP67
Plage max. (mm)
23000
Possibilité de réglage
potentiomètre
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Bloc de bornes
Surface de boîtier
Jaune
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs photoélectriques
Q85VR3R-B
Caractéristiques principales
Fonction
Barrière unidirectionnelle
Fonction de sortie
Sortie par relais
Plage max. (mm)
23000
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
242,82 €
Total de l'article
242,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support